Interruttore automatico scatolato h3+ PW1600 LSIG Energy 3P 70kA 630A fisso HEQ630NR
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 4 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 5 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale630 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-230 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947630 A
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioSentinel Energy LSIG
-
Potenza dissipata totale13,4 W
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
-
Coppia di serraggio nominale50-50 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
BloccabileSÌ
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Altezza330 mm
-
Larghezza210 mm
-
Profondità198 mm
-
Tipo di connessioneRaccordo a bullone
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione
Manuale di installazione h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Guida rapida utente finale
Note di avvio rapido
Prima taratura dello sganciatore sentinel Energy
PDF572,09 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Manuale d’uso
hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy
PDF16,52 MB
Manuale d’uso
h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08
PDF135,25 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-01-19
PDF415,30 kB
EU declaration of conformity
PDF430,71 kB