Manovra rotativa per interruttore h3+ PW1600 con sganciatore sentinel Energy HXH037H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Albero di manovra per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Adatto per interruttore automatico magnetotermico scatolatoSÌ
-
Adatto per interruttoreNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXH037H
Manovra rotativa per interruttore h3+ PW1600 con sganciatore sentinel Energy
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-05-28
PDF17,30 MB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB