Interruttore manovra sezionatore h3 x630 3P 630A HCJ630AR
Interruttore manovra sezionatore h3+ serie x630 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 630 A, tensione nominale Ue 415 V e corrente di breve durata Icw 5 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613198718
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.518,34 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Comando motore 6 accessori disponibili -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Adattatore per cavi ausiliari 2 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale630 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609477,60 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HCJ630AR
Interruttore manovra sezionatore h3 x630 3P 630A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Guida en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB
Guida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MB
Più documentazione