Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile HBW630H
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 5 accessori disponibili
-
Funzioni di separazione di fase 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale630 A
-
Sensibilità IΔn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Numero di poli4
-
Tipo di corrente residuaA HI
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-03-09
PDF11,79 MBManual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Manuale di installazione International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-17
PDF798,48 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-05-12
PDF778,48 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB