Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A HA456
EAN
3250613114565
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
545,78 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale400 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094713 kA
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoComando rotativo lungo
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Numero di poli4P
Serie
-
Altezza178 mm
-
Larghezza178 mm
-
Profondità290 mm
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP00
Connessione
-
Sezione conduttore rigido240 mm²
-
Sezione conduttore flessibile240 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In10,80 W
-
Potenza dissipata totale32,40 W
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1263000 W
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Più documentazione