The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi e seziona­tori per fotovol­taico
    • HA462
    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4 poli, corrente nominale 1250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Categoria d’impiego AC 22 e AC 23, tensione d’isolamento 1000 V AC. Fornito con maniglia diretta lucchettabile. Contatti visibili, serraggio con 3 utensili, contatti in rame argentato, alta resistenza elettrica e meccanica.
    EAN
    3250613119713
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi e seziona­tori per fotovol­taico

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A HA462

    Prezzo
    2.393,78 €
    / pezzo *
    2.393,78 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A

    HA462

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • alotte coprimor­setti
    • Contatti ausiliari
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • HZ047

      Schermo di protezione per manovra-sezionatori a comando rotativo HA462, HA468

      78,00 €  / pezzo*
    • HZ023

      Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per sezionatori HA 4P 125-1600A

      23,41 €  / pezzo*
    • HZC106

      Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA 4P 800-1600A

      111,71 €  / pezzo*
    • HZC105

      Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA 4P 800-1600A

      51,01 €  / pezzo*
    • HZC003

      Comando rotativo rinviato per manovra-sezionatori HA 4P 800-1600A

      176,39 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1250 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      50 kA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
      1250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      1250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      1250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      1250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      1250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
      1000 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
      1000 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      66 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante lunga
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Numero di poli
      4P
    Serie
    • Altezza
      360 mm
    • Larghezza
      229 mm
    • Profon­dità
      492 mm
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP00
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      4x 185 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4x 185 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      1000 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      12000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    Potenza
    • Potenza dissipata per polo In
      85 W
    • Perdita di potenza a IN
      255 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC1
      822000 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
      562000 W
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Funzioni
    • Inver­titore
      No
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      No
    • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
      SÌ
    • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
      SÌ
    • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
      SÌ
    • Versione come seziona­tore compatto
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Azionamento motore opzionale
      No
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      40 - 45 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA462
    PDF
    RoHS report HA462
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HA462 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HA462

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HA462 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HA462

      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Italia

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HAE416 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M
      HAE416
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M
      Prezzo
      301,80 €
      / pezzo *
      301,80 €
      / pezzo *
    • 2
      HA464 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1600A
      HA464
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1600A
      Prezzo
      4.094,01 €
      / pezzo *
      4.094,01 €
      / pezzo *
    • 3
      HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
      HA452
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
      Prezzo
      320,27 €
      / pezzo *
      320,27 €
      / pezzo *
    • 4
      HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      HA458
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      Prezzo
      961,65 €
      / pezzo *
      961,65 €
      / pezzo *
    • 5
      HAB402 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 20A 3.5M
      HAB402
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 20A 3.5M
      Prezzo
      64,44 €
      / pezzo *
      64,44 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti