Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A HA451
EAN
3250613114510
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
234,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609477 kA
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoComando rotativo lungo
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Numero di poli4P
Serie
-
Altezza135 mm
-
Larghezza120 mm
-
Profondità170 mm
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP00
Connessione
-
Sezione conduttore rigido50 mm² max.
-
Sezione conduttore flessibile50 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In1,80 W
-
Potenza dissipata totale5,40 W
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC182000 W
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Più documentazione