Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per sezionatori HA 4P 125-1600A HZ023
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN16 A
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di connettoreMorsetto Fast-on
-
Tipo di contatto1x in commutazione
-
Altezza24 mm
-
Larghezza95 mm
-
Profondità124 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZ023
Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per sezionatori HA 4P 125-1600A
PDF -
Manuale di installazione
Contact auxiliaire HAxxxxA
Manuale di installazione zh-CN, en-GB 2019-01-21
PDF125,98 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB