Prolunga da 320 mm per manovra-sezionatori a comando rotativo serie HA e commutatori di manovra a comando rotativo serie HI 4 poli da 125 A a 630 A. Progettata per estendere la distanza tra maniglia e apparecchio, garantisce un’installazione sicura, flessibile e conforme alle esigenze impiantistiche.
EAN
3250613362560
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A HZC102
Prezzo
38,57 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Lunghezza320 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC102
Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Più documentazione