The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Acces­sori per seziona­tori rota­tivi e commuta­tori motoriz­zati
    • HZC312
    Contatto ausiliario 2 NA per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAB, HAC, HAE 4 poli da 20 A a 160 A e commutatori di manovra modulari a comando rotativo HIM 4 poli da 20 A a 80 A. Consente il monitoraggio dello stato dei dispositivi, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto secondo la norma CEI EN 60947-3.
    EAN
    3250613140786
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori per seziona­tori rota­tivi e commuta­tori motoriz­zati
    • Acces­sori per commuta­tori di manovra manuali rota­tivi
    • Vedi altro

    Contatto ausiliario 2NA per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A HZC312

    Prezzo
    37,93 €
    / pezzo *
    37,93 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario 2NA per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

    HZC312

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Pagina
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NC
    Serie
    • Altezza
      20 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      85 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HZC312
    PDF
    RoHS report HZC312
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HZC312 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HZC312

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HZC312 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HZC312

      Contatto ausiliario 2NA per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Contact auxiliaire HZC | Hager Italia

      Contact auxiliaire HZC

      Manuale di installazione zh-CN, en-GB 2013-12-18

      PDF
      1,30 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HZ160R - Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
      HZ160R
      Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
      Prezzo
      123,93 €
      / pezzo *
      123,93 €
      / pezzo *
    • 2
      HZI002 - Comndo rotativo rinviato per commutatori di manovra HI 4P 125-630A
      HZI002
      Comndo rotativo rinviato per commutatori di manovra HI 4P 125-630A
      Prezzo
      110,82 €
      / pezzo *
      110,82 €
      / pezzo *
    • 3
      HZC104 - Prolunga 320 mm per commutatori di manovra HI 4P 100-125 A
      HZC104
      Prolunga 320 mm per commutatori di manovra HI 4P 100-125 A
      Prezzo
      44,37 €
      / pezzo *
      44,37 €
      / pezzo *
    • 4
      HZI203 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC463G
      HZI203
      Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC463G
      Prezzo
      61,99 €
      / pezzo *
      61,99 €
      / pezzo *
    • 5
      HZ157 - Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 250A
      HZ157
      Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 250A
      Prezzo
      205,53 €
      / pezzo *
      205,53 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti