Kit di 4 barre di collegamento per commutatori di manovra a comando rotativo manuale HI e commutatori di manovra motorizzati con modulo di trasferimento automatico HIC, 4 poli 125 A e 160 A. Progettato per collegare i morsetti anteriori con quelli posteriori, assicura un collegamento elettrico efficiente e sicuro.
EAN
3250613361563
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 125-160A HZ156
Prezzo
159,69 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN160 A
Serie
-
Altezza125 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità60 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZ156
Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 125-160A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Più documentazione