Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A HA458
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 4 accessori disponibili -
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili -
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili -
Maniglia rinviata con blocco porta 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN630 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094713 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC21630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A630 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B630 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-326 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 6094713 kA
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante lunga
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Numero di poli4P
-
Altezza270 mm
-
Larghezza160 mm
-
Profondità315 mm
-
BloccabileSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP00
-
Sezione conduttore rigido2x 300 mm²
-
Sezione conduttore flessibile2x 300 mm²
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
-
Potenza dissipata per polo In30,90 W
-
Perdita di potenza a IN92,70 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1414000 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC23225000 W
-
Azionamento a motore integratoNo
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
InvertitoreNo
-
Installazione come dispositivo di arresto d’emergenzaNo
-
Esecuzione come interruttore principaleSÌ
-
versione come interruttore di manutenzione/riparazioneSÌ
-
Versione come interruttore di sicurezzaSÌ
-
Versione come sezionatore compattoSÌ
-
Azionamento motore opzionaleNo
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Coppia di serraggio nominale40 - 45 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HA458
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB