Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M HAE416
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Albero di manovra dell'interruttore 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN160 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21160 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B160 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B160 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A125 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B160 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-37 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609474 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609474 kA
-
Sezione conduttore rigido70 mm²
-
Sezione conduttore flessibile70 mm²
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Potenza dissipata per polo In7,50 W
-
Perdita di potenza a IN30 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1105000 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC2356000 W
-
Azionamento motore opzionaleNo
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
BloccabileSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di poli4P
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
InvertitoreNo
-
Installazione come dispositivo di arresto d’emergenzaNo
-
Esecuzione come interruttore principaleSÌ
-
versione come interruttore di manutenzione/riparazioneSÌ
-
Versione come interruttore di sicurezzaSÌ
-
Versione come sezionatore compattoSÌ
-
Coppia di serraggio nominale4 - 4,4 Nm
-
Numero di moduli7,71
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Altezza84 mm
-
Larghezza135 mm
-
Profondità132 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HAE416
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M
PDF -
Manuale di installazione
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB