Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 20 A 3.5 M. Din HAB402
EAN
3250613140335
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
55,75 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 3 accessori disponibili
-
Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC2120 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B20 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B20 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A20 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B20 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icm fino a 415 V AC secondo IEC60947-31,80 kA
-
Corrente nominale di breve durata lcw 1s IEC609471,26 kA
-
Corrente di breve durata nominale Icw IEC609471,26 kA
Architettura
-
Numero di poli4P
-
Elemento di controllo/comandoManopola corta
-
Numero di poli4
Connessione
-
Sezione conduttore rigido16 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In0,30 W
-
Potenza dissipata totale1 W
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC113000 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC239000 W
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2,2 Nm
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleNo
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Funzioni
-
InvertitoreNo
-
Installazione come dispositivo di arresto d’emergenzaNo
-
Esecuzione come interruttore principaleSÌ
-
versione come interruttore di manutenzione/riparazioneSÌ
-
Versione come interruttore di sicurezzaSÌ
-
Versione come sezionatore compattoSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli3,42
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-04-08
PDF1,72 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-07
PDF635,00 kB
Più documentazione