Prolunga da 150 mm per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAB, HAC 4 poli da 20 A a 80 A. Garantisce un corretto montaggio del comando rinviato, facilitando l’installazione e la manovra dei sezionatori in quadri elettrici, secondo la norma CEI EN 60947-3.
EAN
3250613140656
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAB, HAC 4P 20-80A HZC111
Prezzo
28,27 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Lunghezza150 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC111
Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAB, HAC 4P 20-80A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2022-04-08
PDF2,05 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Più documentazione