Prolunga da 200 mm per manovra-sezionatori a comando rotativo serie HA in versione 4 poli da 800 A a 1600 A. Progettata per estendere la distanza tra maniglia e apparecchio, garantisce un’installazione sicura, flessibile e conforme alle esigenze impiantistiche.
EAN
3250613362324
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA 4P 800-1600A HZC105
Prezzo
51,01 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Lunghezza200 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC105
Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA 4P 800-1600A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Più documentazione