The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi e seziona­tori per fotovol­taico
    • HA454
    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4 poli, corrente nominale 250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Categoria d’impiego AC 22 e AC 23, tensione d’isolamento 800 V AC. Fornito con maniglia diretta lucchettabile. Contatti visibili, serraggio con 3 utensili, contatti in rame argentato, alta resistenza elettrica e meccanica.
    EAN
    3250613114541
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi e seziona­tori per fotovol­taico

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A HA454

    Prezzo
    444,77 €
    / pezzo *
    444,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A

    HA454

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • alotte coprimor­setti 2 accessori disponibili
    • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • alotte coprimor­setti
    • Contatti ausiliari
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • HZ044

      Schermo di protezione per manovra-sezionatori a comando rotativo HA454

      19,57 €  / pezzo*
    • HZC204

      Calotta di protezione sezionatori HA 4P 250A e commutatori HI, HIC 4P 250-400A

      109,15 €  / pezzo*
    • HZ023

      Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per sezionatori HA 4P 125-1600A

      23,41 €  / pezzo*
    • HZC102

      Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A

      38,57 €  / pezzo*
    • HZC101

      Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HA e commutatori HI 4P 125-630A

      33,47 €  / pezzo*
    • HZC002

      Comando rotativo rinviato per manovra-sezionatori HA 4P 125-630A

      54,25 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      250 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      9 kA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
      250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      250 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
      200 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
      200 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      15,30 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      9 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante lunga
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Numero di poli
      4P
    Serie
    • Altezza
      160 mm
    • Larghezza
      125 mm
    • Profon­dità
      230 mm
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP00
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      150 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      150 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    Potenza
    • Potenza dissipata per polo In
      5,80 W
    • Perdita di potenza a IN
      17,40 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC1
      164000 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
      112000 W
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Funzioni
    • Inver­titore
      No
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      No
    • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
      SÌ
    • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
      SÌ
    • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
      SÌ
    • Versione come seziona­tore compatto
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Azionamento motore opzionale
      No
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      20 - 22 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA454
    PDF
    RoHS report HA454
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HA454 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HA454

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HA454 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HA454

      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HA462 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A
      HA462
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A
      Prezzo
      2.393,78 €
      / pezzo *
      2.393,78 €
      / pezzo *
    • 2
      HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
      HAC408
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
      Prezzo
      151,21 €
      / pezzo *
      151,21 €
      / pezzo *
    • 3
      HAE412 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125A 8M
      HAE412
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125A 8M
      Prezzo
      233,04 €
      / pezzo *
      233,04 €
      / pezzo *
    • 4
      HAE416 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M
      HAE416
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M
      Prezzo
      301,80 €
      / pezzo *
      301,80 €
      / pezzo *
    • 5
      HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      HA458
      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      Prezzo
      961,65 €
      / pezzo *
      961,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti