Montante divisorio verticale per venezia altezza 1700 mm è ideale per suddividere un quadro in più scomparti. Costruito in lamiera spessore 15/10, colore RAL7035 offre robustezza e durabilità. Presenta doppia foratura continua per dadi ad aletta e viti automaschianti M6, per un fissaggio versatile. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione.
EAN
3250610681459
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza100 mm
-
Larghezza1630 mm
-
Profondità70 mm
-
Lunghezza1600 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX285
Montante divisorio verticale H1700 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione