Kit base e testata per venezia, larghezza 800 mm e profondità 800 mm è la soluzione ideale per venezia. Colore RAL 7035 e elevata protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua ne fanno un prodotto versatile. La costruzione robusta in lamiera zincata, con spessore 15/10 e profilo chiuso, assicura durabilità e stabilità nel tempo.
EAN
3250610680087
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit base / testata L800 P800 RAL7035 venezia FX036
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistema barra 1 accessori disponibili -
Componenti per la porta 1 accessori disponibili -
Accessori comuni 1 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 2 accessori disponibili -
Bulloni / viti / dadi 1 accessori disponibili -
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza830 mm
-
Larghezza820 mm
-
Profondità190 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio ciottolo
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX036
Kit base / testata L800 P800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione