Kit base / testata L800 P400 RAL7035 venezia FX031
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistema barra 1 accessori disponibili -
Componenti per la porta 1 accessori disponibili -
Accessori comuni 1 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 7 accessori disponibili -
Bulloni / viti / dadi 1 accessori disponibili -
Base / elemento base / zoccolo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Sistema barra
- Componenti per la porta
- Accessori comuni
- Accessori per montaggio
- Bulloni / viti / dadi
- Base / elemento base / zoccolo
- Inserto per serratura
- Accessori per trasporto
- Dado a gabbia
- Guida DIN
- Sistemi di chiusura
- Pannello superiore per armadio
- Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione
- Porta vetro / cieca
- Pannello laterale/posteriore
- Piastra di fondo
- Piastra cieca per armadio
- Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB
-
FN950Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
-
UC856EKit di 25 viti maschianti M6
-
UX835Coppia di adattatori rack fissi L800 RAL7035 venezia
-
UX900Coppia di squadrette universali per staffe preforate H25 L2000 venezia
-
UX902Coppia di squadrette universali per staffe preforate H50 L2000 venezia
-
UX904Coppia di squadrette universali per staffe preforate H100 L2000 venezia
-
UX905Coppia di squadrette universali per staffe preforate H200 L2000 venezia
-
FX287Montante divisorio verticale H2100 RAL7035 venezia
-
UX592Guida DIN in lamiera zincata regolabile L800 venezia
-
UX596Coppia di profili di tamponamento per pannelli frontali L800 RAL7035 venezia
-
UX584Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H1000 RAL7035 venezia
-
UX583Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H800 RAL7035 venezia
-
UX582Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H600 RAL7035 venezia
-
UX581Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H400 RAL7035 venezia
-
UX580Coppia di elementi di fissaggio per pannelli H200 RAL7035 venezia
-
UX447Coppia di profili montanti per porte modulari H2100 RAL7035 venezia
-
UX446Coppia di profili montanti per porte modulari H1900 RAL7035 venezia
-
UX445Coppia di profili montanti per porte modulari H1700 RAL7035 venezia
-
UX810Staffa preforata normale in lamiera zincata H50 L400 venezia
-
FX286Montante divisorio verticale H1900 RAL7035 venezia
-
FX285Montante divisorio verticale H1700 RAL7035 venezia
-
FX284Montante divisorio verticale H1500 RAL7035 venezia
-
FX047Gruppo 4 montanti H2100 RAL7035 venezia
-
FX046Gruppo 4 montanti H1900 RAL7035 venezia
-
FX045Gruppo 4 montanti H1700 RAL7035 venezia
-
FX044Gruppo 4 montanti H1500 RAL7035 venezia
-
FX289Montante divisorio orizzontale P400 RAL7035 venezia
-
FX942Flangia di copertura per quadri P400 RAL7035 venezia
-
UX048Pannello di segregazione verticale H1700 P400 venezia
-
UX049Pannello di segregazione verticale H1900 P400 venezia
-
UX050Pannello di segregazione verticale H2100 P400 venezia
-
UX449Coppia di profili di tamponamento per porte modulari L800 RAL7035 venezia
-
FX714Controporta interna H1900 L800 RAL7035 venezia
-
UX485Kit porta per apparecchi modulari 24 moduli H200 L800 RAL7035 venezia
-
UX460Porta modulare cieca IP54 H1000 L800 RAL7035 venezia
-
UX459Porta modulare cieca IP54 H800 L800 RAL7035 venezia
-
UX458Porta modulare cieca IP54 H600 L800 RAL7035 venezia
-
UX457Porta modulare cieca IP54 H400 L800 RAL7035 venezia
-
UX867Telaio rack dati a cerniera H2000 L800 RAL7035 venezia
-
UX866Telaio rack dati a cerniera H1800 L800 RAL7035 venezia
-
UX865Telaio rack dati a cerniera H1600 L800 RAL7035 venezia
-
UX864Telaio rack dati a cerniera H1400 L800 RAL7035 venezia
-
FX715Controporta interna H2100 L800 RAL7035 venezia
-
FX564Porta cieca H1500 L800 RAL7035 venezia
-
FX713Controporta interna H1700 L800 RAL7035 venezia
-
FX712Controporta interna H1500 L800 RAL7035 venezia
-
FX327Porta trasparente H2100 L800 RAL7035 venezia
-
FX326Porta trasparente H1900 L800 RAL7035 venezia
-
FX325Porta trasparente H1700 L800 RAL7035 venezia
-
FX324Porta trasparente H1500 L800 RAL7035 venezia
-
FX567Porta cieca H2100 L800 RAL7035 venezia
-
FX566Porta cieca H1900 L800 RAL7035 venezia
-
FX234Pannello fisso per retro/fronte H1500 L800 RAL7035 venezia
-
FX235Pannello fisso per retro/fronte H1700 L800 RAL7035 venezia
-
FX236Pannello fisso per retro/fronte H1900 L800 RAL7035 venezia
-
FX237Pannello fisso per retro/fronte H2100 L800 RAL7035 venezia
-
FX354Pannello fisso per fianco H1500 P400 RAL7035 venezia
-
FX355Pannello fisso per fianco H1700 P400 RAL7035 venezia
-
FX356Pannello fisso per fianco H1900 P400 RAL7035 venezia
-
FX357Pannello fisso per fianco H2100 P400 RAL7035 venezia
-
UX739Pannello interno parziale in lamiera zincata H400 L800 venezia
-
UX740Pannello interno parziale in lamiera zincata H600 L800 venezia
-
UX744Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1400 L800 venezia
-
UX745Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1600 L800 venezia
-
UX746Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1800 L800 venezia
-
UX747Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H2000 L800 venezia
-
UX784Pannello di compensazione in lamiera zincata H1400 L120 venezia
-
UX785Pannello di compensazione in lamiera zincata H1600 L120 venezia
-
UX786Pannello di compensazione in lamiera zincata H1800 L120 venezia
-
UX787Pannello di compensazione in lamiera zincata H2000 L120 venezia
-
UX944Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H1400 L800 venezia
-
UX945Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H1600 L800 venezia
-
UX946Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H1800 L800 venezia
-
UX947Pannello interno in lamiera zincata inser. laterale H2000 L800 venezia
-
UX608Pannello frontale cieco H400 L800 RAL7035 venezia
Proprietà tecniche
-
Altezza850 mm
-
Larghezza410 mm
-
Profondità190 mm
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio ciottolo
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX031
Kit base / testata L800 P400 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
UT87EBarra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evoPrezzo222,93 €/ pezzo *222,93 €/ pezzo * -
2
FN952Kit arresto porta aperta quadro evoPrezzo175,94 €/ pezzo *175,94 €/ pezzo * -
3
FN951Guarnizione adesiva 10x8 mm L10 mPrezzo81,76 €/ pezzo *81,76 €/ pezzo * -
4
FN950Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evoPrezzo51,61 €/ pezzo *51,61 €/ pezzo * -
5
UC991Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglioPrezzo0,70 €/ pezzo *0,70 €/ pezzo *