Gruppo 4 montanti H1500 RAL7035 venezia FX044
Gruppo di 4 montanti per venezia altezza 1500 mm costituiscono la struttura portante fondamentale per la realizzazione di quadri elettrici e di automazione. Consentono il fissaggio e il supporto di tutti i componenti interni, come pannelli e apparecchiature, colore RAL7035.
EAN
3250610680100
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
293,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 18 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1540 mm
-
Larghezza200 mm
-
Profondità50 mm
-
Lunghezza1400 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX044
Gruppo 4 montanti H1500 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione