Sonda aggiuntiva per EK530 EK090
Sonda di temperatura esterna EK090 per termostato digitale EK530 e touch control Berker 75740101. Rileva con precisione la temperatura esterna per ottimizzare la regolazione climatica. Facile da installare, garantisce un controllo efficiente e affidabile del sistema.
EAN
3250610254066
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
51,14 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità1 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Cavo
-
Lunghezza del cavo di collegamento4000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EK090
Sonda aggiuntiva per EK530
PDF
Più documentazione