The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Push button sensors
  • 75740101
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Touch Control KNX con display TFT nero lucido 75740101

EAN
3250617032582
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.451,87 €
/ pezzo *
1.451,87 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Touch Control KNX con display TFT nero lucido

75740101

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato
  • EK090

    Sonda aggiuntiva per EK530

    49,89 €  / pezzo*
  • EK088

    Sonda temperatura esterna per 80440100 80660100 e TE332

    88,88 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 50 °C
Corrente
  • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
    10 mA
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    25,50 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    29 mm
  • Altezza
    75 mm
  • Larghezza
    95 mm
  • Profon­dità
    44 mm
Equipag­giamento
  • Numero di punti di azionamento
    6
Materiali
  • Colore
    Nero
  • Codice RAL
    9005
  • Materiale
    Metallo, Plas­tica
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Schermo
  • Con display
    SÌ
Testo
  • Funzione
    16 funzioni timer e sveglia, Moduli logici: 4x AND, 4x OR con 4 ingressi ciascuno, Funzioni, ad es. commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, fino a 16 scenari, regolazione della clima­tiz­zazione, attivazione di impianti di allarme, data, ora, Funzioni automa­tiche per il comando dell'il­luminazione, veneziane e tende avvol­gibili, impianti di clima­tiz­zazione e di aerazione, Funzione di blocco per la pulizia dello schermo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75740101
PDF
Hager RoHS report 75740101
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75740101 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75740101

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75740101 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75740101

    Touch Control KNX con display TFT nero lucido

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03) | Hager Italia

    Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)

    Manuale di installazione International 2022-02-16

    PDF
    9,38 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN | Hager Italia

    KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    6,38 MB
    Immagine KNX Database (ETS4)  for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR | Hager Italia

    KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    6,97 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control  (DE, 2016-07), ETS link | Hager Italia

    Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (DE, 2016-07), ETS link

    Guida applicazione de-DE, it-IT 2015-02-25

    PDF
    17,02 MB
    Immagine Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control  (EN, 2016-07), ETS link | Hager Italia

    Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2016-07-04

    PDF
    7,93 MB
    Immagine Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (DE, 2015-03) | Hager Italia

    Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (DE, 2015-03)

    Guida applicazione de-DE 2015-05-21

    PDF
    1,71 MB
    Immagine Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07) | Hager Italia

    Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-07-22

    PDF
    1,70 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

    PDF
    904,06 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-03-24

    PDF
    904,06 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    80960299 - Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol op
    80960299
    Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol op
    Prezzo
    8,69 €
    / pezzo *
    8,69 €
    / pezzo *
  • 2
    80960285 - Copertura x Mod. sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    80960285
    Copertura x Mod. sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    9,88 €
    / pezzo *
    9,88 €
    / pezzo *
  • 3
    80960282 - Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido
    80960282
    Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido
    Prezzo
    8,69 €
    / pezzo *
    8,69 €
    / pezzo *
  • 4
    75040001 - Accoppiatore bus da incasso KNX
    75040001
    Accoppiatore bus da incasso KNX
    Prezzo
    192,70 €
    / pezzo *
    192,70 €
    / pezzo *
  • 5
    80960389 - Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol Luc.
    80960389
    Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol Luc.
    Prezzo
    16,51 €
    / pezzo *
    16,51 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti