The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri
    • CGB563E
    Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 63 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo B, con Idn di 500 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611628125
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri

    Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo B 500mA 4M CGB563E

    Prezzo
    741,29 €
    / pezzo *
    741,29 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo B 500mA 4M

    CGB563E

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,65 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      46,36 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      31,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    • Sensibilità IΔn
      500 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      0,80 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      10 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      63 A
    • Corrente nominale a -20°C
      63 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      63 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      63 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 0°C
      63 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 20°C
      63 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 40°C
      63 A
    • Corrente nominale a 45°C
      63 A
    • Corrente nominale a 50°C
      63 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      55 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      50 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      400 V
    • Rigidità dielet­trica
      2 kV
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale di resis­tenza agli impulsi Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      B
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      6,64 W
    Condizioni d'uso
    • Max. Altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      20000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CGB563E
    PDF
    RoHS report CGB563E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CGB563E | Hager Italia

      Immagine del prodotto CGB563E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CGB563E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CGB563E

      Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo B 500mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+ | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      157,77 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      CDB563E - Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo B 30mA 4M
      CDB563E
      Interruttore differenziale puro 2P 63A tipo B 30mA 4M
      Prezzo
      750,32 €
      / pezzo *
      750,32 €
      / pezzo *
    • 2
      CPA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
      CPA690
      Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A selettivo 300mA 4M
      Prezzo
      1.286,76 €
      / pezzo *
      1.286,76 €
      / pezzo *
    • 3
      CDB625D - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo B+ 30mA 4M
      CDB625D
      Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo B+ 30mA 4M
      Prezzo
      942,71 €
      / pezzo *
      942,71 €
      / pezzo *
    • 4
      CFB525D - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo B+ 300mA 4M
      CFB525D
      Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo B+ 300mA 4M
      Prezzo
      602,99 €
      / pezzo *
      602,99 €
      / pezzo *
    • 5
      CFB525E - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo B 300mA 4M
      CFB525E
      Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo B 300mA 4M
      Prezzo
      488,26 €
      / pezzo *
      488,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti