Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo B 100mA 4M CEB640E
Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 40 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo B, con Idn di 100 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
EAN
3250611627883
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
729,07 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotti simili:
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3P+N
Corrente
-
Corrente nominale40 A
-
Sensibilità IΔn100 mA
-
Potere di chiusura e d'interruzione Idm0,80 kA
-
Potere di cortocircuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-110 kA
-
Corrente nominale a -25 °C40 A
-
Corrente nominale a -20°C40 A
-
Corrente nominale a -15 °C40 A
-
Corrente nominale a -10 °C40 A
-
Corrente nominale a -5 °C40 A
-
Corrente nominale a 0°C40 A
-
Corrente nominale a 5 °C40 A
-
Corrente nominale a 10 °C40 A
-
Corrente nominale a 15 °C40 A
-
Corrente nominale a 20°C40 A
-
Corrente nominale a 25 °C40 A
-
Corrente nominale a 30 °C40 A
-
Corrente nominale a 35 °C40 A
-
Corrente nominale a 40°C40 A
-
Corrente nominale a 45°C40 A
-
Corrente nominale a 50°C40 A
-
Corrente nominale a 55 °C40 A
-
Corrente nominale a 60 °C40 A
-
Corrente nominale a 65 °C40 A
-
Corrente nominale a 70 °C40 A
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui400 V
-
Rigidità dielettrica2 kV
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale di resistenza agli impulsi Uimp IEC 60947-36000 V
-
Tensione di esercizio massima440 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaB
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale6,77 W
Condizioni d'uso
-
Max. Altitudine2000 m
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto CEB640E
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 100MA 40A TIPO B 4MOD
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24
PDF576,27 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo B, B-S, B+
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF157,77 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-22
PDF672,49 kB
Più documentazione