BOX IP40 01 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO B02751
EAN
8015892602135
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
3,75 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 7 accessori disponibili
-
Cassetta portafrutti 1 accessori disponibili
-
Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 1 accessori disponibili
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Serie
-
Altezza79 mm
-
Larghezza64 mm
-
Profondità56 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeLucido
Protezione
-
Grado di protezione IPIP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Parti attive Pepita
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04
PDF862,78 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40
Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08
PDF369,38 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,08 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,08 MB
Più documentazione