Passatubo di ricambio per contenitori autoportanti Pepita BOX IP40 e IP55. permette il raccordo con tubi rigidi diametro 16 e 20mm. Apportare un taglio netto in corrispondenza della sagoma del diametro corretto. Garantisce il mantenimento del grado IP offerto dal contenitore Pepita BOX su cui viene installato.
EAN
8015892602340
Bocchiotti
Confezione
250 Pezzi
Passatubo per BOX IP40 e IP55 Pepita grigio PTB 20 B02772
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeRame
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP21
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02772
Passatubo per BOX IP40 e IP55 Pepita grigio PTB 20
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40
Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08
PDF369,38 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,08 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,08 MB
Più documentazione