TMR 16x12 W MINI ADES. • B00621 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
              • Vedi tutte le categorie
              • Hager - Apparecchi generali
                • Interruttori aperti e scatolati
                  • Interruttori aperti e manovra sezionatori hw+
                  • Accessori configurabili per interruttori hw+
                  • Accessori stand-alone e ricambi per interruttori hw+
                  • Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
                  • Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
                  • Accessori per interruttori h3 e h3+
                • Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
                  • Relè differenziali a toroide separato
                  • Interruttori salvamotore
                • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
                  • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
                  • Commutatori di manovra motorizzati
                  • Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
                  • Commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Interruttori portafusibili combinati
                • Portafusibili sezionabili e fusibili
                  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
              • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
                • Protezione
                  • Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
                  • AFDD - Arc Fault Detection Devices
                  • Blocchi differenziali
                  • Interruttori automatici magnetotermici differenziali
                  • Interruttori differenziali puri
                  • Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
                  • SPD - Limitatori di sovratensione
                • Comando e segnalazione
                  • Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
                  • Commutatori rotativi modulari
                  • Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
                  • Suonerie e ronzatori modulari
                  • Relè passo-passo e ausiliari
                  • Relè, contattori modulari e gestione carichi
                  • Relè temporizzatori e luce scala
                  • Dimmer universali
                  • Interruttori orari analogici, digitali e KNX
                  • Interruttori crepuscolari e accessori
                • Misura
                  • Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
                  • Multimetri e centrali di misura
                  • Trasformatori di corrente e accessori
                  • Commutatori di misura e contaore
                  • Relè di controllo grandezze elettriche
              • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
                • Centralini IP65 fino a 63 A
                  • vector
                • Quadri di distribuzione fino a 160 A
                  • vegaD
                • Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
                  • Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
                • Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
                  • quadro evo
                  • Kit di equipaggiamento quadro evo
                  • Sistemi di connessione quadro evo
                • Accessori di connessione
                  • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
                  • Morsettiere quickconnect per vegaD
                  • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
                  • Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
              • Hager - Quadri e armadi di automazione
                • Quadri di automazione
                  • orion.tech
                • Armadi di automazione
                  • FK
                  • venezia
              • Hager - Quadri e armadi universali
                • Policarbonato
                  • vector IP65
                • Poliestere
                  • orion plus poliestere cassette
                  • orion plus poliestere quadri e armadi
                • Acciaio
                  • orion plus lamiera
              • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
                • Sistemi di ricarica
                  • witty prise
                  • witty one
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                • Sistemi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
                • Accessori e parti di ricambio
                  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
                  • Ricambi
              • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
                • Sistemi di monitoraggio energetico
                  • Contatori e centrali di misura
                  • Server agardio
                  • Accessori
                • Sistema gestione energetica EMC flow
                  • EMC flow e interfaccia modbus
                  • Stazioni di ricarica witty solar
                  • Accessori e parti di ricambio
                • Gestione carichi e HVAC
                  • Termostati e cronotermostati
                  • Gestione carichi e sonda di temperatura
                • Contaore e commutatori
                  • Contaore e commutatori
                  • Contatori di energia
                  • Trasformatori di corrente
              • Hager - Canali per cablaggio
                • Canali per cablaggio hager
                  • BA7A
                  • HA7
                  • Canalette per cablaggio flessibili
              • Hager - Automazione di edificio - KNX
                • Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
                  • Moduli d'ingresso
                  • Interruttori orari
                  • Contatori e interfacce di misura
                  • Stazioni meteo
                  • Rilevatori di presenza e movimento
                • Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
                  • Attuatori ON/OFF
                  • Attuatori per tapparelle/veneziane
                  • Dimmer universali
                  • Gateway DALI
                  • Attuatori HVAC
                • Dispositivi di sistema e touch screen
                  • Alimentatori
                  • Interfacce, gateway e touch screen
                • Server domovea
                  • domovea basic ed expert
                • Moduli radio KNX e quicklink
                  • Moduli radio KNX e quicklink
                • Accessori di completamento
                  • Cavi, morsetti e altri accessori
              • Hager - Rilevatori di presenza e movimento
                • Rilevatori di movimento
                  • Rilevatori da soffitto
                  • Rivelatori da parete
                • Accessori per rilevatori di movimento e presenza
                  • Telecomandi IR
                  • Accessori di montaggio
              • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
                • Quadri in vetroresina
                  • PEDRO VTR CIECO IP66
                  • PEDRO VTR OBLO' IP66
                • Centralini di distribuzione
                  • PABLO IP65
                  • PABLO IP40 DESIGN
                  • PABLO IP40 STANDARD
                  • PABLO EMERGENZA
                  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
                  • PABLO STYLE INCASSO FUME'
                  • PABLO IP40 INCASSO
                • Cassette di derivazione
                  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP44 GWT 650°/960°
                  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
              • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
                • Parti attive
                  • Apparecchi di comando e protezione
                  • Prese di corrente
                  • Connettori telefonici e dati
              • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
                • Tubi corrugati ed accessori
                  • FMP 3321
                  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
                  • CTA 34223 LSZH
                  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
                  • FCX 3321 BICOFLEX
                • Tubi rigidi ed accessori
                  • GRI 3321
                  • RFG 4321
                  • HALO 3321
                • Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
                  • GHF 2222
                • Guaine spiralate flessibili ed accessori
                  • GSIG 2311
                  • GSI 2311
              • Bocchiotti - Installazione a parete
                • Sistemi di canali a parete
                  • TA-N
                  • TA-EN
                  • CND
                • Sistemi di minicanali
                  • TMC
                  • TMU
                  • TMR
                  • DESIGN
                • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
                  • TBN
                  • TCN
                  • TBA ART
                • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
                  • ALU B
              • Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
                • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
                  • CSP-N
                  • TOR
                  • UNA
                  • BIS
                  • NEST
                  • METRO' FAST
                  • STRIP STRAP
              • Bocchiotti - Cablaggio
                • Canalette per cablaggio
                  • T1-N
                  • T1-EN
                  • T1 Altre dimensioni
                  • TPD
                  • TD-HF
                • Accessori per cablaggio
                  • TRACY
                  • DN-A
                  • SPIRALITE
                  • GUIDE PROFILATE
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
            • Sistemi di minicanali
            • TMR
            • B00621
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            2
            1
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621
            TMR 16x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO
            Prezzo
            8,48 €
            / Metri *
            8,48 €
            / Metri *
            2
            B09614 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 12x7 W
            B09614
            TMR 12x7 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO
            Prezzo
            5,57 €
            / Metri *
            5,57 €
            / Metri *
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W

            Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W

            B00621

            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            B00621 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 16x12 W B00621

            Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a cerniera e base autoadesiva, in PVC autoestinguente, dimensioni: base 16 mm x altezza 12 mm, monoscomparto, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP30 e resistenza agli impatti IK04 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001.
            EAN
            8015892530018
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            72 Metro
            Prezzo
            8,48 €
            / Metri *
            8,48 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Presa 11 accessori disponibili
            • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
            • Inserto per telecomunicazioni 12 accessori disponibili
            • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 2 accessori disponibili
            • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 3 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 4 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Presa
            • Cesoie per il taglio delle canaline
            • Inserto per telecomunicazioni
            • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
            • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
            • Inter­rut­tore magnetoter­mico
            • B02808

              PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

              7,95 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02809

              PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

              8,42 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02810

              PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

              14,41 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02811

              PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

              15,45 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02824

              PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

              7,17 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02825

              PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

              12,34 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02826

              PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

              13,95 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02858

              PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO

              9,00 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02859

              PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO

              16,60 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02871

              PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO

              7,78 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02872

              PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO

              14,06 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B01036

              4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio

              188,97 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02812

              CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

              25,92 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02816

              ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

              5,95 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02817

              CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              31,97 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02822

              CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              44,85 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02829

              CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              32,79 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02830

              CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              45,88 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02860

              CONN. TEL. RJ11 BK Connettore telefonico Pepita NERO

              28,79 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02864

              ADATT. RJ45 AMP BK Adattatore per connettori RJ45 Pepita NERO

              6,80 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02865

              CONN. RJ45 5E UTP BK Connettore per cablaggio strutturato Pepita NERO

              31,97 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02869

              CONN. RJ45 6 UTP BK CONN. RJ45 CAT.6

              44,85 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02873

              CONN. RJ45 TL 5E UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

              32,79 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02874

              CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

              45,88 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02807

              COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

              1,91 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02857

              COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO

              2,15 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02820

              SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

              8,05 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02821

              LAMP Lampadina per parti attive Pepita

              5,71 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02868

              SPIA PIANA LUMIN. BK Spia piana luminosa Pepita NERO

              8,93 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02813

              INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              97,31 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02823

              INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              96,61 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02861

              INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

              109,74 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02870

              INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

              107,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              12 mm
            • Larghezza
              16 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              132 - 132 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              9001
            • Colore
              Bianco
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK04
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP30
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              15 - 60 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
            PDF
            420,59 kB
            REACH declaration B00621 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B00621 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B00621 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B00621

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              145,86 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

              PDF
              139,72 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              169,40 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              3
            • 1
              B00613 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 12x12 W
              B00613
              TMR 12x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO
              Prezzo
              7,87 €
              / Metri *
              7,87 €
              / Metri *
            • 2
              B09614 - Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva bianco TMR 12x7 W
              B09614
              TMR 12x7 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO
              Prezzo
              5,57 €
              / Metri *
              5,57 €
              / Metri *
            • 3
              B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
              B01036
              4F Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio
              Prezzo
              188,97 €
              / pezzo *
              188,97 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti