TMR 12x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO B00613
EAN
8015892530001
Marca
Bocchiotti
Confezione
108 Metro
Prezzo
7,83 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 11 accessori disponibili
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
-
Inserto per telecomunicazioni 12 accessori disponibili
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 2 accessori disponibili
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 3 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 4 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza12 mm
-
Larghezza12 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna92 - 92 mm²
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK04
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kBDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB
Più documentazione