The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • AFQ456H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M AFQ456H

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti del terziario e industriali, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 4 poli protetti, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 300 mA e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250611015901
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
285,56 €
/ pezzo *
285,56 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M

AFQ456H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Bobina di minima tensione
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • Blocco contatti ausiliari
  • MZ206

    Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    74,35 €  / pezzo*
  • MZ205

    Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

    74,35 €  / pezzo*
  • MZ204

    Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

    48,29 €  / pezzo*
  • MZ203

    Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

    48,29 €  / pezzo*
  • MZ212

    Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    113,75 €  / pezzo*
  • MZ202

    Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

    46,36 €  / pezzo*
  • MZ201

    Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

    31,36 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Sensibilità IΔn
    300 mA
  • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
    10 kA
  • Corrente nominale a -25 °C
    7,30 A
  • Corrente nominale a -20°C
    7,20 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    7,10 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    7 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    6,90 A
  • Corrente nominale a 0°C
    6,80 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    6,60 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    6,50 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    6,40 A
  • Corrente nominale a 20°C
    6,30 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    6,10 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    6 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    5,90 A
  • Corrente nominale a 40°C
    5,70 A
  • Corrente nominale a 45°C
    5,60 A
  • Corrente nominale a 50°C
    5,40 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    5,30 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    5,10 A
Architet­tura
  • Curva
    C
  • Posizione del neutro
    Sinistra, Destra
  • Numero di poli
    4P
  • Numero di poli protetti
    4
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    10 kA
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2 - 2 Nm
  • Possibilità di montaggio a 360°
    SÌ
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Connes­sione
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Condizioni d'uso
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
Serie
  • Altezza
    84 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    70 mm
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    6,80 W

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration AFQ456H
PDF
Hager RoHS report AFQ456H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine AFQ456H | Hager Italia

    Immagine del prodotto AFQ456H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto AFQ456H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto AFQ456H

    Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 6A tipo AC 300mA 4M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    145,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    AFP466H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo AC 300mA 4M
    AFP466H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo AC 300mA 4M
    Prezzo
    248,24 €
    / pezzo *
    248,24 €
    / pezzo *
  • 2
    AFP482H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo AC 300mA 4M
    AFP482H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo AC 300mA 4M
    Prezzo
    256,78 €
    / pezzo *
    256,78 €
    / pezzo *
  • 3
    AFP475H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 25A tipo AC 300mA 4M
    AFP475H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 25A tipo AC 300mA 4M
    Prezzo
    248,24 €
    / pezzo *
    248,24 €
    / pezzo *
  • 4
    AFP470H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo AC 300mA 4M
    AFP470H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo AC 300mA 4M
    Prezzo
    244,09 €
    / pezzo *
    244,09 €
    / pezzo *
  • 5
    AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    AFA916H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    Prezzo
    230,10 €
    / pezzo *
    230,10 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti