DIFF MAGN 4P 300MA A HI 16 6KA C 4M • AFH466H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            AFH466H - differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M
            AFH466H - differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M

            differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M

            AFH466H

            AFH466H - differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M
            AFH466H - differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA A HI 16A 6kA C 4 M AFH466H

            EAN
            3250611016885
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            318,14 €
            / pezzo *
            318,14 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Sensibilità IΔn
              300 mA
            • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Corrente nominale a -25°C
              19,40 A
            • Corrente nominale a -20°C
              19,10 A
            • Corrente nominale a -15°C
              18,90 A
            • Corrente nominale a -10°C
              18,60 A
            • Corrente nominale a -5°C
              18,30 A
            • Corrente nominale a 0°C
              18 A
            • Corrente nominale a 5°C
              17,60 A
            • Corrente nominale a 10°C
              17,30 A
            • Corrente nominale a 15°C
              17 A
            • Corrente nominale a 20°C
              16,70 A
            • Corrente nominale a 25°C
              16,30 A
            • Corrente nominale a 30°C
              16 A
            • Corrente nominale a 35°C
              15,60 A
            • Corrente nominale a 40°C
              15,20 A
            • Corrente nominale a 45°C
              14,90 A
            • Corrente nominale a 50°C
              14,40 A
            • Corrente nominale a 55°C
              14 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              13,60 A
            Architet­tura
            • Curva
              C
            • Numero di poli
              4P
            • Numero di poli protetti
              4
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Protezione
            • Tipo di corrente residua
              A HI
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni di impiego
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 400 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Rigidità dielet­trica
              2 kV
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2 - 2 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2 - 2 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2 - 2 Nm
            • Possibilità di montaggio a 360°
              SÌ
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              6 kA
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Connes­sione
            • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            Condizioni d'uso
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 40 °C
            Serie
            • Altezza
              84 mm
            • Larghezza
              71 mm
            • Profon­dità
              70 mm
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              10,90 W

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration AFH466H (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine AFH466H | Hager Italia

              Immagine del prodotto AFH466H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              160,46 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

              PDF
              353,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ACA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 2
              ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ACA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              257,01 €
              / pezzo *
              257,01 €
              / pezzo *
            • 3
              ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA906H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              259,14 €
              / pezzo *
              259,14 €
              / pezzo *
            • 4
              ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA910H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
              / pezzo *
            • 5
              ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              ADA916H
              Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
              Prezzo
              248,80 €
              / pezzo *
              248,80 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti