Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M AFA816H
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Numero di poli1P+N
-
CurvaC
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-14,50 kA
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di esercizio massima240 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 240 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Corrente nominale16 A
-
Sensibilità IΔn300 mA
-
Corrente nominale a -25 °C18,50 A
-
Corrente nominale a -20°C18,30 A
-
Corrente nominale a -15 °C18,10 A
-
Corrente nominale a -10 °C17,90 A
-
Corrente nominale a -5 °C17,70 A
-
Corrente nominale a 0°C17,40 A
-
Corrente nominale a 5 °C17,20 A
-
Corrente nominale a 10 °C17 A
-
Corrente nominale a 15 °C16,70 A
-
Corrente nominale a 20°C16,50 A
-
Corrente nominale a 25 °C16,20 A
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC1,13 - 1,45 A
-
Corrente nominale a 30 °C16 A
-
Corrente nominale a 35 °C15,80 A
-
Corrente nominale a 40°C15,60 A
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati1
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati0,95
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati0,90
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati0,85
-
Potenza dissipata totale5,20 W
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Max. Altitudine2000 m
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,10 - 2,10 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,10 - 2,10 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
-
Numero di manovre2000
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Numero di moduli2
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto AFA816H
Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF160,46 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH
Dichiarazione di conformità International 2016-09-07
PDF61,71 kB
Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C
Dichiarazione di conformità International 2018-12-06
PDF95,54 kB