DIFF MAGN 4P 30MA A HI 25A 6KA C 4M • ADH475H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - A HI 25A 6kA C 4 M

ADH475H

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - A HI 25A 6kA C 4 M ADH475H

EAN
3250611016748
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
361,77 €
/ pezzo *
361,77 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Blocco contatti ausiliari
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Bobina di minima tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • MZ201

    Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    30,83 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ202

    Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    45,58 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ203

    Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ204

    Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ205

    Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ206

    Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ212

    Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    111,84 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25°C
    31,70 A
  • Corrente nominale a -20°C
    31,20 A
  • Corrente nominale a -15°C
    30,60 A
  • Corrente nominale a -10°C
    30 A
  • Corrente nominale a -5°C
    29,40 A
  • Corrente nominale a 0°C
    28,90 A
  • Corrente nominale a 5°C
    28,30 A
  • Corrente nominale a 10°C
    27,60 A
  • Corrente nominale a 15°C
    27 A
  • Corrente nominale a 20°C
    26,40 A
  • Corrente nominale a 25°C
    25,70 A
  • Corrente nominale a 30°C
    25 A
  • Corrente nominale a 35°C
    24,30 A
  • Corrente nominale a 40°C
    23,60 A
  • Corrente nominale a 45°C
    22,80 A
  • Corrente nominale a 50°C
    22 A
  • Corrente nominale a 55°C
    21,20 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    20,40 A
Architet­tura
  • Curva
    C
  • Numero di poli
    4P
  • Numero di poli protetti
    4
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A HI
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Rigidità dielet­trica
    2 kV
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2 - 2 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2 - 2 Nm
  • Possibilità di montaggio a 360°
    SÌ
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    6 kA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Connes­sione
  • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Condizioni d'uso
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
Serie
  • Altezza
    84 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    70 mm
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    12,30 W

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration ADH475H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADH475H (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADH475H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADH475H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    160,46 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 2
    ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 3
    ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA906H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    259,14 €
    / pezzo *
    259,14 €
    / pezzo *
  • 4
    ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
  • 5
    ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti