Spia luminosa E14 a parete bianco lucido 513040
EAN
4011334030867
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (11)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza3 - 3 W
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza60 mm
-
Larghezza60 mm
-
Profondità43 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 513040
Spia luminosa E14 a parete bianco lucido
PDF
Più documentazione