The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WDA4628G
    EAN
    3250610092378
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    Tool software de-DE 2025-11-13

    Calotta, alta, per spia luminosa E14 verde, trasparente WDA4628G

    Prezzo
    7,09 €
    / pezzo *
    7,09 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Calotta, alta, per spia luminosa E14 verde, trasparente

    WDA4628G

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • 513102

      Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V

      22,17 €  / pezzo*
    • WDF6655

      Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V

      22,17 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Verde
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Connet­tività
    • Calotta per unità di segnale
      ‌Calotta ad illuminazione alta
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Serie
    • Profon­dità
      51 mm
    • Diametro
      46,40 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WDA4628G
    PDF
    RoHS report WDA4628G
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDA4628G | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDA4628G

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDA4628G | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDA4628G

      Calotta, alta, per spia luminosa E14 verde, trasparente

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti