La lampada a incandescenza E14 per spie luminose con calotta alta consente di realizzare segnalazioni luminose affidabili nei dispositivi delle serie civili Berker e Hager. La sorgente luminosa assicura una buona visibilità dello stato del circuito, mentre la compatibilità con i dispositivi dedicati garantisce un montaggio rapido e una sostituzione semplice.
EAN
3250610092941
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Lampada a incandescenza E14 x spia lum. con calotta alta chiaro, trasparente WDA2828W2
Prezzo
17,74 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF6655
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
22,17 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN17 mA
Serie
-
Altezza15 mm
-
Larghezza15 mm
-
Profondità51 mm
Materiali
-
ColoreArancione
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada a incandescenza
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2828W2
Lampada a incandescenza E14 x spia lum. con calotta alta chiaro, trasparente
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione