La lampada LED E14 per spie luminose permette di realizzare segnalazioni luminose a basso consumo nei dispositivi comando luci Berker e Hager. La luce bianca garantisce un'elevata visibilità, mentre la tecnologia LED assicura affidabilità, lunga durata operativa e ridotte esigenze di manutenzione. Il montaggio semplice velocizza le operazioni di installazione.
EAN
3250610092453
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
Lampada LED E14 bianco WDA2728W
Prezzo
27,42 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF6655
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
22,17 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN5,21739 mA
Serie
-
Altezza15 mm
-
Larghezza15 mm
-
Profondità30 mm
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2728W
Lampada LED E14 bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione