Interruttore deviatore con lente rossa di controllo a parete bianco 301640
EAN
4011334023234
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
48,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 7 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con alloggiamento completo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione0
-
Profondità delle scatole da incasso0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazioneIlluminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N, Con gruppo fluorescente con morsetto N nr. ord. 1675, Per illuminazione e commutazione di controllo
-
Tipo di commutazioneDeviatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 301640
Interruttore deviatore con lente rossa di controllo a parete bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-29
PDF155,69 kB
Più documentazione