Cornice singola wg UP IP44 bianco lucido 1328
EAN
4011334011514
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
19,79 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa 3 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande1
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza85 mm
-
Profondità12 mm
-
Numero di unità orizzontali1
-
Numero di unità verticali1
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK02
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 1328
Cornice singola wg UP IP44 bianco lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Più documentazione