Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio 186101
EAN
4011334389569
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
5,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza38 mm
-
Larghezza38 mm
-
Profondità9,90 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 186101
Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessorio
PDF
Più documentazione