Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 wg UP IP44 bianco polare lucido WWF1054PW
Prezzo
10,78 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDE5101
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
19,00 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 12 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Diametro da tagliare27,2 mm
Testo
-
Tipo di montaggioPezzo centrale per fissaggio a innesto
-
EtichettaturaSenza campo di scrittura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Serie CompatibiliGamma IP44 wg UP
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WWF1054PW
Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 wg UP IP44 bianco polare lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF349,77 kB
Più documentazione