SPD 1P rimovibile 40kA T2 IT con indicatore di fine vita e con contatto aux SPB117
EAN
3250615515216
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
99,15 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete elettrica 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1440 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-12,20 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-112200 V
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Serie
-
Altezza96,8 mm
-
Larghezza17,6 mm
-
Profondità65,7 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteIT, TT, TN
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Sezione contatto di segnale0,14 - 1,5 mm²
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF200,77 kB
Più documentazione