Cartuccia per scaricatore di sovratensione 2P per impianti fotovoltaici atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 2, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 40 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 15 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,90 kV.
EAN
3250615514967
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico SPV340
Prezzo
227,07 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori di protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-13,70 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-113700 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Corrente
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln15 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)2 kA
Serie
-
Altezza89,80 mm
-
Larghezza53,40 mm
-
Profondità56,1 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento16 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Modalità di protezioneL-PE
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialePoliammide (PA), Poliestere
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteDC
-
Rete TNNo
-
Sistema TN-CNo
-
Rete DCSì
-
Rete ITNo
-
Rete TTNo
-
Sistema TN-CSSì
-
Sistema TN-SNo
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
-
Corrente di carico nominale IL80 A
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 35 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 4,5 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSì
Architettura
-
Numero di poli2P
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSì
Funzioni
-
Adatto per configurazione di sistema supplementareSì
-
Modalità di fine vitaOCM (open circuit mode)
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm6
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPV340
SPD T2 2P 40kA per fotovoltaico
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2022-06-14
PDF556,21 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF346,66 kB
Più documentazione