The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPC203N
    Scaricatore di sovratensione 1P+N atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 3, per impianti TN-S o TT, avente corrente nominale di scarica (In) pari 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,25 kV è dotato di contatto ausiliario e possiede un ingombro di 1 modulo DIN.
    EAN
    3250615514936
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    SPD T3 1P+N 5kA con contatto ausiliario SPC203N

    Prezzo
    140,79 €
    / pezzo *
    140,79 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    SPD T3 1P+N 5kA con contatto ausiliario

    SPC203N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    • Tensione continua di eser­cizio (Uc)
      264 V
    • Livello di protezione Up
      1,25 kV
    • Livello di protezione L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1250 V
    • Tensione nominale
      240 - 240 V
    Corrente
    • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      32 A
    • Corrente di scarica nominale ln
      10 kA
    Serie
    • Altezza
      93,40 mm
    • Larghezza
      17,70 mm
    • Profon­dità
      67 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    Connet­tività
    • Indica­tore
      Ottico
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.2 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.2 - 4 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      2,50 - 2,50 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      4 - 4 mm²
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Norma­tive
    • Tipo di dispositivo di protezione contro le sovra­ten­sioni
      T2, T3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPC203N
    PDF
    RoHS report SPC203N
    PDF
    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPC203N | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPC203N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPC203N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPC203N

      SPD T3 1P+N 5kA con contatto ausiliario

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPB040N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      SPB040N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      155,95 €
      / pezzo *
      155,95 €
      / pezzo *
    • 2
      SPV040 - Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340
      SPV040
      Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340
      Prezzo
      100,26 €
      / pezzo *
      100,26 €
      / pezzo *
    • 3
      SPA090 - Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      SPA090
      Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      Prezzo
      107,58 €
      / pezzo *
      107,58 €
      / pezzo *
    • 4
      SPC023N - Cartuccia T3 1P Uc 264V In 5kA
      SPC023N
      Cartuccia T3 1P Uc 264V In 5kA
      Prezzo
      191,25 €
      / pezzo *
      191,25 €
      / pezzo *
    • 5
      SPB040D - Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      127,76 €
      / pezzo *
      127,76 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti