The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPA081
    Cartuccia L-N per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 1+2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di impulso (Iimp) pari a 100 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV.
    EAN
    3250615514820
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA SPA081

    Prezzo
    389,54 €
    / pezzo *
    389,54 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA

    SPA081

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      25 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN, TT
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      350 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      44,8 mm
    • Larghezza
      35,50 mm
    • Profon­dità
      56,1 mm
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA081
    PDF
    RoHS report SPA081
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPA081 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPA081

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPA081 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPA081

      Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPB065N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA
      SPB065N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 65kA
      Prezzo
      288,32 €
      / pezzo *
      288,32 €
      / pezzo *
    • 2
      SPB040N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      SPB040N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      155,95 €
      / pezzo *
      155,95 €
      / pezzo *
    • 3
      SPB040D - Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      127,76 €
      / pezzo *
      127,76 €
      / pezzo *
    • 4
      SPA090 - Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      SPA090
      Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      Prezzo
      107,58 €
      / pezzo *
      107,58 €
      / pezzo *
    • 5
      SPB065R - Cartuccia L-N In 20kA Imax 65kA
      SPB065R
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 65kA
      Prezzo
      232,44 €
      / pezzo *
      232,44 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti