The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione
    • SPA001N
    Cartuccia N-PE per scaricatore di sovratensione atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Il prodotto è adatto a SPD di tipo 1+2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di impulso (Iimp) pari a 100 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV.
    EAN
    3250615514813
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • SPD - Limita­tori di sovra­ten­sione

    Cartuccia N-PE 350V 100kA 1.5kV SPA001N

    Prezzo
    481,16 €
    / pezzo *
    481,16 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cartuccia N-PE 350V 100kA 1.5kV

    SPA001N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Assenza di correnti di disper­sione
      No
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      100 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN, TT
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Livello di protezione Up
      1,50 kV
    • Tensione continua di eser­cizio (Uc)
      350 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      46,40 mm
    • Larghezza
      35,50 mm
    • Profon­dità
      59,4 mm
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Norma­tive
    • Tipo di dispositivo di protezione contro le sovra­ten­sioni
      T1, T2
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Base
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPA001N
    PDF
    RoHS report SPA001N
    PDF
    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPA001N | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPA001N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPA001N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPA001N

      Cartuccia N-PE 350V 100kA 1.5kV

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPB040D - Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      SPB040D
      Cartuccia L-N In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      127,76 €
      / pezzo *
      127,76 €
      / pezzo *
    • 2
      SPA090 - Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      SPA090
      Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      Prezzo
      107,58 €
      / pezzo *
      107,58 €
      / pezzo *
    • 3
      SPB040N - Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      SPB040N
      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA
      Prezzo
      155,95 €
      / pezzo *
      155,95 €
      / pezzo *
    • 4
      SPV040 - Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340
      SPV040
      Cartuccia T2 1P per SPD tipo SPV340
      Prezzo
      100,26 €
      / pezzo *
      100,26 €
      / pezzo *
    • 5
      SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      SPA212
      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      Prezzo
      421,72 €
      / pezzo *
      421,72 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti