SPD T1+T2 4P TN-S/TT 50kA Up 1,2kV con contatto ausiliario SPA931
EAN
3250615515186
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
368,52 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione combinato perrete elettrica 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 50 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,20 kV
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1335 V
Architettura
-
Numero di poli4
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza98,7 mm
-
Larghezza71,20 mm
-
Profondità77,50 mm
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSÌ
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1, T2
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 4,5 Nm
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Sezione contatto di segnale0,4 - 1,5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF200,77 kB
Più documentazione