The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SPB215D
    Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,60 kV ed un ingombro di 2 moduli DIN.
    EAN
    3250615515452
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    SPD 2P T2 TNS/TT 15kA SPB215D

    Prezzo
    186,11 €
    / pezzo *
    186,11 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    SPD 2P T2 TNS/TT 15kA

    SPB215D

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione
    • SPB015D

      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA

      100,04 €  / pezzo*
    • SPB040N

      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA

      155,95 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      275 V
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,6 kV
    • Livello di protezione dalla tensione Up N-PE IEC 61643-11
      1500 V
    • Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)
      1 kV
    • Livello di protezione a tensione Up L-PE
      1,6 kV
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di prova di riferimento Utest CA
      255 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • Tensione nominale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Corrente
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      125 A
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in serie (fusibile)
      80 A
    • Corrente di scarica massima (Imax)
      15 kA
    • Corrente di scarica nominale ln
      5 kA
    • Corrente di inter­ruzione seguente
      0,1 kA
    • Corrente nominale di cortocir­cuito (Isccr)
      25 kA
    • Corrente residua Ipe
      < 5 μA
    Serie
    • Altezza
      89,80 mm
    • Larghezza
      35,60 mm
    • Profon­dità
      58,20 mm
    • Lunghezza stringa di isolamento
      16 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Compor­tamento TOV presso UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Modalità di protezione
      L-N, L-PE, N-PE
    • Fattore k di inter­vento
      1,6
    • Compor­tamento TOV presso UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      5 - 95%
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. altitudine
      2000 m
    Materiali
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Poliam­mide (PA), Polies­tere
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    • Rete TN
      No
    • Sistema TN-C
      No
    • Rete DC
      No
    • Rete IT
      No
    • Rete TT
      SÌ
    • Sistema TN-CS
      No
    • Sistema TN-S
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    • Corrente di carico nominale IL
      80 A
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 35 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    • Numero di connes­sioni
      1
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 4,5 Nm
    • Adatto per l'im­piego in ambienti interni
      SÌ
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Posizione del neutro
      Sinistra
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a vite
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      SÌ
    Funzioni
    • Adatto per configurazione di sistema supplemen­tare
      No
    Fusibile
    • Carat­teris­tiche del fusibile
      gG
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4
    • ‌Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Scarica­tore di sovra­ten­sione (SPD)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPB215D
    PDF
    RoHS report SPB215D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPB215D | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPB215D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPB215D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPB215D

      SPD 2P T2 TNS/TT 15kA

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2022-06-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2022-06-14

      PDF
      910,77 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      269,03 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti