Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere le linee VDSL da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente nominale di scarica (In) pari 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 0,25 kV e possiede un ingombro di 1,5 moduli DIN.
EAN
3250615515087
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD 2P per linea VDSL SPK603
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
-
Coppia di serraggio nominale0,22 - 0,22 Nm
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Condizioni di impiego
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1130 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-10,25 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Serie
-
Altezza102 mm
-
Larghezza25 mm
-
Profondità63,5 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili0,14 - 1,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi0,14 - 1,5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPK603
SPD 2P per linea VDSL
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF200,77 kB
Più documentazione