Détecteur IR à piles, IP55, radio, blanc TRE520
EAN
3250617573702
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Temps de verrouillage10 s
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : mode de fonctionnement marche/arrêt, poussoir, valeur de variation, affichage de luminosité, appel de scène mouvement, appel de scène aucun mouvement
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : temporisation, poussoir NO
Connectivité
-
Nbre d'entrées binaires1
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Dimensions
-
Hauteur de montage recommandée2.5 m
Fréquence
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Portée
-
Portée frontale≈ 16 m
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 4
Détection
-
Nombre de niveaux de détection2
-
Angle de détection220 °
-
Angle de détection vertical100 °
-
Distance de détection frontale16 m
-
Distance de détection latérale10 m
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx , lumière du jour
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
Configuration
-
Sensibilité de déclenchement, réglable20…100 %
-
Durée de commutation, réglable≈ 1 s…3 h
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de canaux radio1
-
Entrée de poste secondaireNon
-
Nombre de voies1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Angle de détection horizontal220 °
-
Inclinableinclinable verticalement et pivotant horizontalement
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRE520
PDF12 MBNotice d'instruction pour TRE520
PDF5 MB -
Informations techniques
PDF5 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRE520
KNXPROD211 KBBase de donnés ETS pour TRE520
VD5232 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRE520
PDF554 KB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRE520
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRE520
PDF133 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRE520 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation